MSV-F2, DN 250, PN 16, Karima
003Z1068
MSV-F2 DN 250 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep
003Z1068
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Öntöttvas (EN-GJL-250) |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 952.30 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 250 Fojtó,elzárósz.DN250,Kvs952,3 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | MSV-F2 DN 250 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Szelepméret | DN 250 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | MSV-F2 |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 354 Kilogramm |
| Nettó súly | 323 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 691.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420079974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |