Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 150, PN 16, Karima

003Z1066

MSV-F2 DN 150 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaÖntöttvas (EN-GJL-250)
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]400.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 150 Fojtó,elzárósz.DN150,Kvs400,8
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-F2 DN 150 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dosszié terméknévMSV-F2 MNF DN15-300
SzelepméretDN 150
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMSV-F2
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg56 Kilogramm
Nettó súly53.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség100.386 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421551431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm