MSV-F2, DN 80, PN 16, Karima
003Z1063
MSV-F2 DN 80 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep
003Z1063
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Öntöttvas (EN-GJL-250) |
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Beállító skála | Igen |
| Connection 1 (EF000321) | Flange |
| Connection 2 (EF000322) | Flange |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Housing material (EF001596) | Cast iron |
| InspectionText | Клапан баланс. MSV-F2 Ду80 с нип PN 16 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv value (EF021251) | 5.8-122.3 |
| Kv-értékek [m³/h] | 122.30 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 122.3 |
| Material Description | MSV-F2 80 Fojtó,elzáró sz.DN65,Kvs122,3 |
| Material quality (EF001257) | Cast iron GG 25 (GJL-250) |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 130-130 |
| Megnevezés | MSV-F2 DN 80 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 80 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Suitable for central heating water (EF021280) | TRUE |
| Suitable for hot tap water (EF021195) | FALSE |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Suitable for tap water (EF021265) | FALSE |
| Surface protection (EF000139) | Coated |
| Szelepméret | DN 80 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | MSV-F2 |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Ürítési funkció | Nem |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With extended measuring nipples (EF020104) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring connector (EF020193) | TRUE |
| With measuring nipples (EF022471) | TRUE |
| With position indicator (EF022469) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20.65 Kilogramm |
| Nettó súly | 18.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 37.544 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551400 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |