PFM 1000, 20 bar
003Z8261
PFM 1000, 20 bar, mérőműszer hűtés, fűtés és központi HMV rendszer beszabályozásához.
003Z8261
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| IP protection class | IP65 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 20 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | PFM 1000, 20 bar, mérőműszer hűtés, fűtés és központi HMV rendszer beszabályozásához. |
| Nyomás [bar] | 20.00 bar |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| SCIP dosszié terméknév | 003Z8261 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | PFM 1000 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.582 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.52 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |