Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 10 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 bar, mérőműszer hűtés, fűtés és központi HMV rendszer beszabályozásához.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
IP protection classIP65
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 10
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPFM 1000, 10 bar, mérőműszer hűtés, fűtés és központi HMV rendszer beszabályozásához.
Nyomás [bar]10.00 bar
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP dosszié terméknév003Z8260
TermékcímkeYes
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusPFM 1000

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.554 Kilogramm
Nettó súly2.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.52 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428581141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm