Danfoss logo
PFM100 with accessory suitcass

PFM 100

003L8260

PFM 100, mérőműszer, nyomáskülönbség mérésére

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
IP protection classIP65
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Material DescriptionPFM100
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPFM 100, mérőműszer, nyomáskülönbség mérésére
Nyomás [bar] [Max]10.00 bar
Nyomás [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás csatlakozótípusR21
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
SCIP dosszié terméknév003L8260
TermékcímkeYes
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusPFM 100

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.492 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.9 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420119403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm