Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Belső menet

003Z4085

MVT DN 40, belső menetes, kézi előbeállító szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MVT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elzárási funkcióIgen
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 40 G1 1/2" int. thread
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMVT DN 40, belső menetes, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
NyomásosztályPN 20
Product line28
SzelepméretDN 40
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMVT
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.928 Kilogramm
Nettó súly1.895 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569