MVT, DN 15, Belső menet
003Z4080
MVT DN 15 LF, belső menetes, kézi előbeállító szelep
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MVT
003Z4080
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 2.50 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MVT DN 15 LF G1/2" int. thread |
| Megnevezés | MVT DN 15 LF, belső menetes, kézi előbeállító szelep |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 15 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | MVT |
| Ürítési funkció | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.805 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.805 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.35 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180460 |