Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD és MSV-S szett, DN 40, Belső menet vISO 228/1

003Z4055

MSV-BD és MSV-S Szett DN 40, belső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG 1 ½"
CsatlakozástípusokBelső menet vISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]NaN in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
Elzárási funkcióIgen
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]26.00 m³/h
Leeresztési áramlási érték [l/h]208 L/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
MegnevezésMSV-BD és MSV-S Szett DN 40, belső menetes
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [kPa] [Max]250 KPa
Nyomáskülönbség [kPa] [Min]3 KPa
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dosszié terméknévMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
SzelepméretDN 40
TermékcímkeNo
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-BD és MSV-S szett
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióIgen
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.348 Kilogramm
Nettó súly3.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.142 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm