LENO MSV-BD és MSV-S szett, DN 25, Belső menet vISO 228/1
003Z4053
MSV-BD és MSV-S Szett DN 25, belső menetes
003Z4053
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozások | G 1" |
| Csatlakozástípusok | Belső menet vISO 228/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | NaN in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
| Elzárási funkció | Igen |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Leeresztési áramlási érték [l/h] | 316 L/h |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN25 |
| Megnevezés | MSV-BD és MSV-S Szett DN 25, belső menetes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Nyomáskülönbség [kPa] [Min] | 3 KPa |
| Nyomásosztály | PN 20 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Szelepméret | DN 25 |
| Termékcímke | No |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | LENO MSV-BD és MSV-S szett |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Igen |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.817 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.817 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.219 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |