Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Belső menet

003Z4032

MSV-B DN 20, belső menetes, kézi előbeállító szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: LENO™ MSV-B

Javasolt csere: 003Z7002

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokRp ¾
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
MegnevezésMSV-B DN 20, belső menetes, kézi előbeállító szelep
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száme31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dosszié terméknévMSV-B DN15-DN50 (1)
SzelepméretDN 20
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-B
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.784 Kilogramm
Nettó súly0.724 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.434 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm