AB-QM Hőszigetelő burkolat DN10
003Z4730
AB-QM Hőszigetelő burkolat DN10
003Z4730
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
| Használat | AB-QM |
| Material Description | AB-QM Heating insulation cap DN10 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | AB-QM Hőszigetelő burkolat DN10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepcsatlakozó | DN 10 |
| Termékcsoport | Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelepek |
| Terméktípus | AB-QM tartozékok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.092 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.47 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425111297 |
| Proposition 65 | No significant risk |