AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Low flow
003Z1580
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1580
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozástípusok | Présidom 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| Névleges térfogatáram [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 15 |
| Termékcsoport | Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelepek |
| Terméktípus | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Vízátfolyás típus | Low flow |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.32 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.285 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731956 |