Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Low flow

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokBelső menet 1/2"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Névleges térfogatáram [m³/h]0.200 m³/h
NyomásosztályPN 16
Product line28
SzelepméretDN 15
TermékcsoportNyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelepek
TerméktípusAB-QM 4.0 CO6 Flexo
TesztdugókTesztdugókkal
Vízátfolyás típusLow flow

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.672 Kilogramm
Nettó súly3.672 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség28.532 Liter
EAN/UPC5715162730928