Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

HEGTOLDATOK VRG-HEZ/VRB DN32

065Z7034

HEGTOLDATOK VRG-HEZ/VRB DN32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]32 mm
Csatlakozási méretekG 1 3/4
CsatlakozástípusokHegeszthető
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionWELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN32
MegnevezésHEGTOLDATOK VRG-HEZ/VRB DN32
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusEgyéb szeleptartozékok

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.024 Kilogramm
Nettó súly1.024 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.136 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421522899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm