ZÁRÓ CSAVARANYA TÖMÍTÉSSEL DN15
065Z7001
ZÁRÓ CSAVARANYA TÖMÍTÉSSEL DN15
065Z7001
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN15 |
| Megnevezés | ZÁRÓ CSAVARANYA TÖMÍTÉSSEL DN15 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | Egyéb szeleptartozékok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.11 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.105 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.119 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |