Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Toldalék DN40 PN16 belső menet Rp1#

065Z0295

Toldalék DN40 PN16 belső menet Rp1#

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSárgaréz
Átmérő [mm]40 mm
Csatlakozási méretekRp 1 1/2
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Tulajdonság
Érték
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTailpiece DN40 PN16 int.thread Rp1½
MegnevezésToldalék DN40 PN16 belső menet Rp1#
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusEgyéb szeleptartozékok

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.438 Kilogramm
Nettó súly0.438 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.247 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104007717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm