RA-C, DN 20, Külső menet
013G3096
RA-C DN 20, külső menetes, szabályozószelep
013G3096
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Material Description | RA-C 20 1"külső menettel KK 3/4" Kvs 3,3 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | RA-C DN 20, külső menetes, szabályozószelep |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| SCIP dosszié terméknév | RA-C DN20, Cooling valve |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | RA-C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.44 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.419 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.385 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |