Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, Külső menet

013G3094

RA-C DN 15, külső menetes, szabályozószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]1.20 m³/h
Material DescriptionRA-C 15 3/4"külső menettel KK1/2" Kvs1,2
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRA-C DN 15, külső menetes, szabályozószelep
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]0.60 bar
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP dosszié terméknévRA-C DN15, Cooling valve
SzelepméretDN 15
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusRA-C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.222 Kilogramm
Nettó súly0.003 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.256 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm