Szobatermosztát, GreenCon, 4 csöves rendszer; Hűtés; Fűtés; Ki
193B0944
GreenCon be/ki szobatermosztát, 4 csöves fűtés/hűtés
193B0944
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | 4 csöves rendszerHűtésFűtésKi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| IP protection class | IP30 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | C4C GreenCon RC-C4 Thermostat 4 Pipe CN |
| Megnevezés | GreenCon be/ki szobatermosztát, 4 csöves fűtés/hűtés |
| Product line | 28 |
| Tápfeszültség [V] AC | 250 V |
| Termékcsoport | Szobatermosztát |
| Terméktípus | GreenCon |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.221 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.164 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511061 |