Danfoss logo
FEK 013G5465

Szobatermosztát, FEK, Kapilláris cső [m]: 8

013G5468

FEK-IF légkondicionálás szabályozó érzékelő 8m

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
Kapilláris cső [m]8
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
MegnevezésFEK-IF légkondicionálás szabályozó érzékelő 8m
Product line28
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dosszié terméknév"FED-K-V_1"
TermékcsoportSzobatermosztát
TerméktípusFEK

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.42 Kilogramm
Nettó súly0.42 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.661 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm