Szobatermosztát, FED, Kapilláris cső [m]: 6+11
013G5469
FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához 6+11m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Helyiségszabályozó
013G5469
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elemek tartalma | No |
| Kapilláris cső [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Megnevezés | FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához 6+11m |
| Product line | 28 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dosszié terméknév | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Termékcsoport | Szobatermosztát |
| Terméktípus | FED |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.52 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.52 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.607 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |