Szobatermosztát, FED, Kapilláris cső [m]: 2+2+2
013G5462
FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 2+2+2m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Helyiségszabályozó
013G5462
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elemek tartalma | No |
| Kapilláris cső [m] | 2+2+2 |
| Material Description | KLIMAELEM.FED-FF MED 2M KAP.RŘR KŘLELOFT |
| Megnevezés | FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 2+2+2m |
| Product line | 28 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dosszié terméknév | "FED-K-V_2" |
| Termékcsoport | Szobatermosztát |
| Terméktípus | FED |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.612 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.612 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.651 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |