Szobatermosztát, FED, Kapilláris cső [m]: 7+8
013G5461
FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 7+8m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Helyiségszabályozó
013G5461
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elemek tartalma | No |
| Kapilláris cső [m] | 7+8 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
| Megnevezés | FED érzékelő a hűtő és fűtő kör sorrendi szabályozásához, 7+8m |
| Product line | 28 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dosszié terméknév | "FED-K-V_1" |
| Termékcsoport | Szobatermosztát |
| Terméktípus | FED |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.516 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.516 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.607 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |