Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, hőfokszabályozós keverőszelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz + vízkőlerakódás elleni kezelés
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Gyári beállítás [°C]50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]70 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Integrált visszacsapó szelepIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Kvs érték visszacsapó szeleppel [m3/h]2.10 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionTVM-W DN20,35-70°C hasz.melegv.keverősz.
MegnevezésTVM-W DN 20, hőfokszabályozós keverőszelep
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]5.00 bar
NyomásosztályPN 10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS-kompatibilisOut of scope
SCIP dosszié szám053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dosszié terméknév"003Z3145"
SzelepméretDN 20
TermékcímkeYes
TermékcsoportMelegvíz-beszabályozás
TerméktípusTVM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.416 Kilogramm
Nettó súly0.35 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.488 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425101700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm