TVM-H, DN 20
003Z1120
TVM-H DN 20, hőfokszabályozós keverőszelep
003Z1120
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz + vízkőlerakódás elleni kezelés |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Gyári beállítás [°C] | 70 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 70 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 30 °C |
| Integrált visszacsapó szelep | Nem |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
| Kvs érték visszacsapó szelep nélkül [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Kvs érték visszacsapó szeleppel [m3/h] | 1.65 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TVM-H f?t.melegv�z-kever?sz.DN20,30-70�C |
| Megnevezés | TVM-H DN 20, hőfokszabályozós keverőszelep |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-kompatibilis | Out of scope |
| SCIP dosszié szám | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dosszié terméknév | "003Z1120" |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Melegvíz-beszabályozás |
| Terméktípus | TVM-H |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.608 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.579 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.488 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |