AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h
003Z3795
AQ DN 450, térfogatáram-korlátozó
003Z3795
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Irány | A szeleptesten látható nyíl határozza meg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | AQ DN450 40~400 5.292~900 |
| Megnevezés | AQ DN 450, térfogatáram-korlátozó |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 450 |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 900.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | AQ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 118 Kilogramm |
| Nettó súly | 118 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235177 |