Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionAQ Valve 450mm
MegnevezésAQ DN 450, térfogatáram-korlátozó
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]210 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]35 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 450
Térfogatáram [m³/h]4.30 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]4.30 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg118 Kilogramm
Nettó súly118 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425235160