AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, térfogatáram-korlátozó
003Z3793
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Irány | A szeleptesten látható nyíl határozza meg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Megnevezés | AQ DN 450, térfogatáram-korlátozó |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 450 |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 1023.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | AQ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 118 Kilogramm |
| Nettó súly | 118 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |