AQ, DN 500, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1652 m³/h
003Z3791
AQ DN 500, térfogatáram-korlátozó
003Z3791
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hossz [m] | 243.00 m |
| Irány | A szeleptesten látható nyíl határozza meg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 618 mm |
| Magasság mérőcsatlakozással [mm] | 658 mm |
| Material Description | AQ DN500 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1652,00 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | AQ DN 500, térfogatáram-korlátozó |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 500 |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 1652.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | AQ |
| Tömeg [kg] | 163.000 kg |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 14.2 Kilogramm |