Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]243.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]339 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]369 mm
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 250, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]400 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]40 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 250
Térfogatáram [m³/h] [Max]249.88 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]5.29 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]30.800 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly20 Kilogramm