Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]220.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]270 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]300 mm
Material DescriptionAQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 200, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]400 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]40 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 200
Térfogatáram [m³/h] [Max]159.01 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]5.29 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]22.300 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg109 Kilogramm
Nettó súly98 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.15 Köbméter