Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h

003Z3776

AQ DN 200, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]220.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]270 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]300 mm
Material DescriptionAQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 200, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]210 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]35 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 200
Térfogatáram [m³/h] [Max]289.55 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]4.30 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]22.300 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg30 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly24.8 Kilogramm