AQ, DN 150, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 90.86 m³/h
003Z3774
AQ DN 150, térfogatáram-korlátozó
003Z3774
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hossz [m] | 220.00 m |
| Irány | A szeleptesten látható nyíl határozza meg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 218 mm |
| Magasság mérőcsatlakozással [mm] | 248 mm |
| Material Description | AQ DN150 dPv 40-400kPa Flow 5,29-90,86 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | AQ DN 150, térfogatáram-korlátozó |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 150 |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 90.86 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | AQ |
| Tömeg [kg] | 14.200 kg |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 16.6 Kilogramm |