Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 108.97 m³/h

003Z3769

AQ DN 125, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]220.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]193 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]223 mm
Material DescriptionAQ DN125 dPv 21-210kPa Flow 3,96-108,97
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 125, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]210 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]21 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 125
Térfogatáram [m³/h] [Max]108.97 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]3.96 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]11.400 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly12.8 Kilogramm