Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 80 m³/h

003Z3767

AQ DN 100, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]220.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]167 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]197 mm
Material DescriptionAQ DN100 dPv 35-210kPa Flow 4,30-80,00 m
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 100, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]210 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]35 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 100
Térfogatáram [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]4.30 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]9.700 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly9.8 Kilogramm