Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3764

AQ DN 80, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]188.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]112 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]137 mm
Material DescriptionAQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 80, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]210 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]21 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 80
Térfogatáram [m³/h] [Max]36.32 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]3.96 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]4.200 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly4.2 Kilogramm