Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3763

AQ DN 65, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]188.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]110 mm
Magasság mérőcsatlakozással [mm]135 mm
Material DescriptionAQ DN65 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAQ DN 65, térfogatáram-korlátozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]400 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]40 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 65
Térfogatáram [m³/h] [Max]22.72 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]5.29 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]4.200 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly4.3 Kilogramm