Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, térfogatáram-korlátozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hossz [m]158.00 m
IrányA szeleptesten látható nyíl határozza meg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]108 mm
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
MegnevezésAQ DN 40, térfogatáram-korlátozó
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]400 KPa
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Min]40 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
SzelepméretDN 40
Térfogatáram [m³/h] [Max]6.66 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]1.37 m³/h
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusAQ
Tömeg [kg]1.500 kg

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly1.43 Kilogramm