Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 400, Motoros mozgatású pillangószelep, Meghajtó motor, Moduláló, PN 16

003Z6391

VFH2-LAM DN 400, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
A vezérlőjel típusaModuláló
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Áramfogyasztás [W]140.0 W
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokKábelsaru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Frekvencia [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
Kézi működtetésIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]14042.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN400 lug mod 2-10v/4-20mA
MegnevezésVFH2-LAM DN 400, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Működtetés típusaMeghajtó motor
Működtető nyomaték [Nm]1000 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dosszié terméknévModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Szeleplemez anyagRozsdamentes acél
SzelepméretDN 400
SzeleptípusMotoros mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
Tápfeszültség [V] AC220 V
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-LAM
Védelmi osztályII
Vezérlő bemeneti jel Y [mA]0(4) - 20 mA
Vezérlő bemeneti jel Y [V]0(2) - 10 V

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg99.15 Kilogramm
Nettó súly80.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség313.26 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162464588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm