Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 50, Motoros mozgatású pillangószelep, Kar, beállítókerék, Be/Ki, PN 16

003Z6366

VFH2-LAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
A vezérlőjel típusaBe/Ki
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Áramfogyasztás [W]10.0 W
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokKábelsaru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Frekvencia [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
Kézi működtetésIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LAO DN50 lug on/off
MegnevezésVFH2-LAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Működtetés típusaKar, beállítókerék
Működtető nyomaték [Nm]50 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száme709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dosszié terméknévMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Szeleplemez anyagRozsdamentes acél
SzelepméretDN 50
SzeleptípusMotoros mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
Tápfeszültség [V] AC220 V
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-LAO
Védelmi osztályII

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.1 Kilogramm
Nettó súly5.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.267 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162464335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm