Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-FG, DN 600, Kézi mozgatású pillangószelep, Csigakerék, PN 16

003Z5418

VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]36946.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-FG DN600 flange worm gear
MegnevezésVFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Működtetés típusaCsigakerék
Tulajdonság
Érték
Működtető nyomaték [Nm]2500 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dosszié terméknévVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Szeleplemez anyagRozsdamentes acél
SzelepméretDN 600
SzeleptípusKézi mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-FG

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg235.5 Kilogramm
Nettó súly235.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség675.18 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162466704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm