VFH2-LG, DN 400, Kézi mozgatású pillangószelep, Csigakerék, PN 16
003Z5413
VFH2 -LG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5413
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Lágyvas (DIN GGG40) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Csatlakozástípusok | Kábelsaru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfordítási szög [°] | 90 ° |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 14042.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LG DN400 lug worm gear |
| Megnevezés | VFH2 -LG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Működtetés típusa | Csigakerék |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Működtető nyomaték [Nm] | 1000 N-m |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Pozíció kijelző | Igen |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dosszié terméknév | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Szeleplemez anyag | Rozsdamentes acél |
| Szelepméret | DN 400 |
| Szeleptípus | Kézi mozgatású pillangószelep |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | Szivárgási veszteség nagysága A |
| Termékcsoport | Pillangószelepek |
| Terméktípus | VFH2-LG |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 98.13 Kilogramm |
| Nettó súly | 98.13 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 301.32 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |