Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 100, Kézi mozgatású pillangószelep, Csigakerék, PN 16

003Z5406

VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
CsatlakozástípusokKábelsaru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]569.00 m³/h
Material DescriptionVFH2 -LG DN100 lug worm gear
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Működtetés típusaCsigakerék
Működtető nyomaték [Nm]50 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
Szeleplemez anyagRozsdamentes acél
SzelepméretDN 100
SzeleptípusKézi mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-LG

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.49 Kilogramm
Nettó súly10.49 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség17.8 Liter
EAN/UPC5715162466599