Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 150, Kézi mozgatású pillangószelep, Kézikerék, PN 16

003Z5405

VFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
CsatlakozástípusokKábelsaru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]1348.00 m³/h
Material DescriptionVFH2 -LH DN150 lug handle
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Működtetés típusaKézikerék
Működtető nyomaték [Nm]100 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
Szeleplemez anyagRozsdamentes acél
SzelepméretDN 150
SzeleptípusKézi mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-LH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.04 Kilogramm
Nettó súly11.49 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség16.872 Liter
EAN/UPC5715162494912