VFH2-LH, DN 125, Kézi mozgatású pillangószelep, Kézikerék, PN 16
003Z5404
VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5404
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Lágyvas (DIN GGG40) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Csatlakozástípusok | Kábelsaru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfordítási szög [°] | 90 ° |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 874.00 m³/h |
| Material Description | VFH2 -LH DN125 lug handle |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Működtetés típusa | Kézikerék |
| Működtető nyomaték [Nm] | 100 N-m |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Pozíció kijelző | Igen |
| Product line | 28 |
| Szeleplemez anyag | Rozsdamentes acél |
| Szelepméret | DN 125 |
| Szeleptípus | Kézi mozgatású pillangószelep |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | Szivárgási veszteség nagysága A |
| Termékcsoport | Pillangószelepek |
| Terméktípus | VFH2-LH |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Kilogramm |
| Nettó súly | 10 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 19.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715162494905 |