Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Kézi mozgatású pillangószelep, Csigakerék, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
CsatlakozástípusokÉrintkezőlemez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]14042.00 m³/h
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
MegnevezésVFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Működtetés típusaCsigakerék
Tulajdonság
Érték
Működtető nyomaték [Nm]1000 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dosszié terméknévVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Szeleplemez anyagNylon coated
SzelepméretDN 400
SzeleptípusKézi mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-WG

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg86.5 Kilogramm
Nettó súly86.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség330.41 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm