Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 125, Kézi mozgatású pillangószelep, Csigakerék, PN 16

003Z2407

VFH2 -WG DN 125, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
CsatlakozástípusokÉrintkezőlemez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]874.00 m³/h
Material DescriptionDN125 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVFH2 -WG DN 125, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Működtetés típusaCsigakerék
Működtető nyomaték [Nm]100 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
Szeleplemez anyagNylon coated
SzelepméretDN 125
SzeleptípusKézi mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-WG

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.61 Kilogramm
Nettó súly11.61 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség23.764 Liter
EAN/UPC5710104522043