Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 50, Kézi mozgatású pillangószelep, Kézikerék, PN 16

003Z2400

VFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas (DIN GGG40)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
CsatlakozástípusokÉrintkezőlemez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfordítási szög [°]90 °
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionDN50 Handle manual, PN16, 16Bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Működtetés típusaKézikerék
Működtető nyomaték [Nm]50 N-m
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
NyomásosztályPN 16
Pozíció kijelzőIgen
Product line28
Szeleplemez anyagNylon coated
SzelepméretDN 50
SzeleptípusKézi mozgatású pillangószelep
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]Szivárgási veszteség nagysága A
TermékcsoportPillangószelepek
TerméktípusVFH2-WH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.06 Kilogramm
Nettó súly3.06 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség9.016 Liter
EAN/UPC5710104521978