VFH2-WAO, DN 450, Motoros mozgatású pillangószelep, Meghajtó motor, Be/Ki, PN 16
003Z2392
VFH2 -WAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2392
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Lágyvas (DIN GGG40) |
| A vezérlőjel típusa | Be/Ki |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Áramfogyasztás [W] | 140.0 W |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozástípusok | Érintkezőlemez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Elfordítási szög [°] | 90 ° |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| IP protection class | IP67 |
| Kézi működtetés | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 18600.00 m³/h |
| Material Description | DN450 butterfly valve on/off |
| Megnevezés | VFH2 -WAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Működtetés típusa | Meghajtó motor |
| Működtető nyomaték [Nm] | 1600 N-m |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Pozíció kijelző | Nem |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| SCIP dosszié terméknév | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Szeleplemez anyag | Nylon coated |
| Szelepméret | DN 450 |
| Szeleptípus | Motoros mozgatású pillangószelep |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | Szivárgási veszteség nagysága A |
| Tápfeszültség [V] AC | 220 V |
| Termékcsoport | Pillangószelepek |
| Terméktípus | VFH2-WAO |
| Védelmi osztály | II |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 119.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 98.8 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 278.574 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |